Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr krytky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8248 Kč - 5,9264 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
19,4944 Kč - 23,2316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.189 in
30.2 mm
|
|||||||||
1,8964 Kč - 2,2311 Kč | 1096 Skladem |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
1,6872 Kč - 2,0219 Kč | 75 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.406 in
10.3 mm
|
||||||||||
8,032 Kč - 9,4543 Kč | 50 Skladem |
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||||
9,3646 Kč - 10,791 Kč | 35 Skladem |
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||||
2,5518 Kč - 3,1375 Kč | 40 Skladem |
0.079 in
2.0 mm
|
|||||||||
30,7616 Kč - 30,7616 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
10292907 | 28,9209 Kč - 28,9209 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.35 in
34.3 mm
|
||||||||
5,3128 Kč - 6,4424 Kč | 300 Skladem |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
23,622 Kč - 28,4747 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.846 in
21.5 mm
|
|||||||||
3,3327 Kč - 4,03 Kč | 79 Skladem |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
2,9144 Kč - 3,5558 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.224 in
5.7 mm
|
|||||||||
5,1316 Kč - 5,1316 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
6,1076 Kč - 7,4184 Kč | 3000 Skladem |
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||||
3,2072 Kč - 3,2072 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.094 in
2.4 mm
|
|||||||||
4,3925 Kč - 4,3925 Kč | 3800 Skladem |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
7,7113 Kč - 9,3427 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
1,0235 Kč - 1,2062 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku