10250488
461706
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 2999 | 10,2352 Kč |
3000 + | 8,52 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Silicone |
Colour | Natural |
Compatible Thread Sizes (All) | M12 |
Cap Inside Diameter | 11.6 mm |
Cap Inside Diameter | 0.457 in |
Inside Height | 38.1 mm |
Inside Height | 1.5 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku