10251089
461785
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 2999 | 2,496 Kč |
3000 + | 2,1335 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Fitting Style | Push Fit |
---|---|
Full Material | Ethylene Propylene Diene Monomer Rubber |
Colour | Black |
Compatible Thread Sizes (All) | M10,1/4 |
Cap Inside Diameter | 9.5 mm |
Cap Inside Diameter | 0.374 in |
Inside Height | 19.1 mm |
Inside Height | 0.752 in |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku