Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr krytky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4464 Kč - 7,4464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
10288634 | 6,5678 Kč - 8,0739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
||||||||
7,0977 Kč - 8,6734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
20,2475 Kč - 24,8352 Kč | 200 Skladem |
|
|||||||||
1,0235 Kč - 1,2062 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
1,9661 Kč - 2,3008 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.173 in
4.4 mm
|
|||||||||
2,4124 Kč - 2,8586 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
2,1335 Kč - 2,496 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
2,7888 Kč - 3,2769 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.437 in
11.1 mm
|
|||||||||
3,8347 Kč - 4,5179 Kč | 200 Skladem |
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||||
4,8108 Kč - 5,6335 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||||
5,3407 Kč - 6,2332 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
|||||||||
9,8588 Kč - 11,6018 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||||
Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
1 in
25.4 mm
|
||||||||||
2,5518 Kč - 3,1375 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
31,668 Kč - 38,1243 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||||
3,1653 Kč - 3,8766 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.189 in
4.8 mm
|
|||||||||
8,4503 Kč - 8,4503 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||||
2,9144 Kč - 3,5558 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.15 in
3.8 mm
|
|||||||||
4,03 Kč - 4,9224 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku