Rovné krytky jsou ideální řešení na ochranu a maskování částí během různých procesů, jako je lakování, pokovování, práškový nástřik, eloxování, pískování, abrazivní chemické procesy nebo při vysokých teplotách. Jsou velmi univerzální a lze je také použít jako zátky pro maskování hladkých nebo závitových otvorů.
Tyto maskovací krytky a zátky lze používat k ochraně sloupků, čepů a konců trubek a jiných prvků, které vyžadují ochranu. Jsou dostupné v různých materiálech a různých barevných provedeních.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr krytky | Koupit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,8486 Kč - 4,6575 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.232 in
5.9 mm
|
|||||||||
9,3149 Kč - 11,1834 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.689 in
17.5 mm
|
|||||||||
323,1368 Kč - 323,1368 Kč | 93 Skladem |
|
|||||||||
244,1131 Kč - 244,1131 Kč | 15 Skladem |
|
|||||||||
7,4464 Kč - 7,4464 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
10288634 | 6,5678 Kč - 8,0739 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
||||||||
7,0977 Kč - 8,6734 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
20,2475 Kč - 24,8352 Kč | 200 Skladem |
|
|||||||||
1 802,9175 Kč - 1 802,9175 Kč | 2 Skladem |
|
|||||||||
4,8806 Kč - 4,8806 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
6,8607 Kč - 6,8607 Kč | 67 Skladem |
|
|||||||||
11,4763 Kč - 13,9863 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
11,7273 Kč - 14,1397 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
981,0821 Kč - 1 197,8778 Kč | 3 Skladem |
|
|||||||||
4,4901 Kč - 4,4901 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
6,5818 Kč - 6,5818 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
|
|||||||||
33,9968 Kč - 33,9968 Kč | 80 Skladem |
|
|||||||||
10,5559 Kč - 12,8011 Kč | 50 Skladem |
|
|||||||||
27,5683 Kč - 33,4389 Kč | 90 Skladem |
|
|||||||||
0,944 Kč - 1,117 Kč | 345 Skladem |
0.11 in
2.8 mm
|
|||||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku