Menu Vyhledávání

polyethylen nízkohustotní (LDPE) Krytky a zátky kónické – standardní 38.7 mm 38.7 mm modrá 2

Tuto krytku/zátku z modrého polyetylenu LD lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Jednoduchá montáž i demontáž Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10159118

Staré objednací číslo:

K-5

89 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 2499 16,0876 Kč
2500 + 6,6236 Kč
Standardní balení: 2500

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

4 021,90 Kč

250 x 16,0876 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 44.5 mm
d1 38.7 mm
d2 38.7 mm
d3 36.7 mm
d4 36.7 mm
h 12.7 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás