Menu Vyhledávání

Krytky a zátky kónické – standardní polyethylen nízkohustotní (LDPE) 50.3 mm 55.1 mm modrá

Tuto krytku/zátku z modrého polyetylenu LD lze použít jako zátku pro různé vnitřní průměry nebo jako krytky pro různé vnější průměry. Jednoduchá montáž i demontáž Tento komponent poskytuje vynikající ochranu před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování nebo přepravy.
Nové objednací číslo:

10309070

Staré objednací číslo:

63

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
80 - 799 19,918 Kč
800 + 6,8747 Kč
Standardní balení: 800

Objednávejte násobky 80

Cena celkem:

1 593,44 Kč

80 x 19,918 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
D 57.2 mm
d1 50.3 mm
d2 55.1 mm
d3 48.6 mm
d4 53.5 mm
h 25.4 mm
Barva modrá
Materiál (podrobně) polyethylen nízkohustotní (LDPE)
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás