Kónické krytky a zátky s širokou přírubou poskytují lepší ochranu okolní na nosné ploše. Širší příruba chrání díl před nechtěným stlačením protikusem. Mohou se používat jako krytka nebo zátka. Kónický tvar umožňuje zakrýt vnitřní nebo vnější průměry různých velikostí.
Tyto univerzální komponenty se běžně používají jako ochrana proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Díky snadnému použití zatlačením mají tyto univerzální komponenty snadnou montáž i demontáž.
Materiál: polyethylen nízkohustotní (LDPE), LDPE - PIR Barva: červená, modrá, žlutá Produktová řada: SR1001, SR1115, SRF0030
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | D | h | d3 | d4 | Typ | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6813 Kč - 7,8453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.996 in
25.3 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
2.181 in
55.4 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4
|
||
| 1,2564 Kč - 1,8692 Kč | 7000 Skladem |
0.488 in
12.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 2,4956 Kč - 3,8432 Kč | 2500 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
4
|
||
| 2,6445 Kč - 4,0725 Kč | 50 Skladem |
0.811 in
20.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
2
|
||
| 2,9424 Kč - 4,5312 Kč | 2550 Skladem |
1.02 in
25.9 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
1.343 in
34.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
2
|
||
| 10160121 | 2,6445 Kč - 4,0725 Kč | 1800 Skladem |
0.657 in
16.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
|
| 2,4956 Kč - 3,8432 Kč | 1400 Skladem |
0.547 in
13.9 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
4
|
||
| 2,4956 Kč - 3,8432 Kč | 3625 Skladem |
0.614 in
15.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 2,6445 Kč - 4,0725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.685 in
17.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
2
|
||
| 2,7935 Kč - 4,302 Kč | 1150 Skladem |
0.921 in
23.4 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 2,6445 Kč - 4,0725 Kč | 140 Skladem |
0.776 in
19.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
3
|
||
| 3,0913 Kč - 4,7607 Kč | 900 Skladem |
1.106 in
28.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
2
|
||
| 7,0087 Kč - 10,7933 Kč | 1100 Skladem |
1.89 in
48.0 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
2.311 in
58.7 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
1.65 in
41.9 mm
|
1.827 in
46.4 mm
|
2
|
||
| 2,0487 Kč - 3,155 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.476 in
12.1 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
4
|
||
| 2,3008 Kč - 4,7879 Kč | 12500 Skladem |
0.61 in
15.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
4
|
||
| 7,6694 Kč - 15,8578 Kč | 7520 Skladem |
1.465 in
37.2 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
2
|
||
| 2,3008 Kč - 4,7879 Kč | 32798 Skladem |
0.665 in
16.9 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
2
|
||
| 1,6454 Kč - 3,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.366 in
9.3 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
4
|
||
| 3,4861 Kč - 9,2695 Kč | 300 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
||
| 11,5321 Kč - 23,9782 Kč | 40726 Skladem |
2.043 in
51.9 mm
|
1.858 in
47.2 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
2