Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.
Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | velikost kolejnice | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 687,5872 Kč - 3 359,4841 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
60.0
|
standardní
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 17 338,0415 Kč - 21 672,6791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3090.0
|
||
| 21 229,2425 Kč - 26 536,4895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3825.0
|
||
| 6 239,1508 Kč - 7 798,9386 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
780.0
|
||
| 17 894,6906 Kč - 22 368,236 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3195.0
|
||
| 2 463,9609 Kč - 3 079,8875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
300.0
|
||
| 16 782,4101 Kč - 20 978,1398 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2985.0
|
||
| 20 673,611 Kč - 25 841,9502 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3720.0
|
||
| 10 587,781 Kč - 13 234,6626 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
1935.0
|
||
| 15 671,1472 Kč - 19 588,8068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2775.0
|
||
| 11 224,5692 Kč - 14 030,7115 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2040.0
|
||
| 13 447,6038 Kč - 16 809,6319 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2460.0
|
||
| 19 005,9535 Kč - 23 757,3146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3405.0
|
||
| 19 561,5849 Kč - 24 451,8539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3510.0
|
||
| 12 335,8321 Kč - 15 419,7901 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2250.0
|
||
| 18 450,322 Kč - 23 062,7753 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3300.0
|
||
| 16 226,7786 Kč - 20 283,6005 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
105.0
|
standardní
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
2880.0
|
||
| 25 322,9538 Kč - 31 653,6922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3180.0
|
||
| 30 020,6344 Kč - 37 525,7294 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
55.0
|
120.0
|
standardní
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
3780.0
|
||
| 8 038,5928 Kč - 10 048,1774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
60.0
|
standardní
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3460.0