20165642
20165642
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 25 841,9502 Kč |
| 10 - 19 | 23 257,6534 Kč |
| 20 - 49 | 21 965,7594 Kč |
| 50 + | 20 673,611 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 3720.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Pro šrouby | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Hmotnost (kg) | 45.76 |
| Materiál | ocel |