20165581
20165581
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 21 041,436 Kč |
| 10 - 19 | 18 937,243 Kč |
| 20 - 49 | 17 885,27 Kč |
| 50 + | 16 833,05 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 45.0 |
| l1 | 3090.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Pro šrouby | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Hmotnost (kg) | 38.01 |
| Materiál | ocel |