20165901
20165901
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 9 | 31 653,6922 Kč |
| 10 - 19 | 28 488,323 Kč |
| 20 - 49 | 26 905,6384 Kč |
| 50 + | 25 322,9538 Kč |
| Typ kolejnice | standardní |
|---|---|
| velikost kolejnice | 55.0 |
| l1 | 3180.0 |
| h1 | 38.0 |
| l2 | 120.0 |
| w1 | 53.0 |
| l3 | 30.0 |
| h2 | 20.0 |
| Pro šrouby | M14 |
| d1 | 16.0 |
| d2 | 23.0 |
| Hmotnost (kg) | 46.11 |
| Materiál | ocel |