Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto kolejnice pro lineární vedení jsou systémem pro lineární vedení, který se používá k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru. Kolejnice pro lineární vedení se skládají ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku. Kolejnice je dlouhá rovná tyč uchycená k trvalému povrchu. Vozík je pohyblivý blok, který se posunuje po kolejnici. Vozík obsahuje ložiska, která jsou v kontaktu s kolejnicí a zajišťují lineární pohyb s nízkou mírou tření.

Tyto kolejnice se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.

Obecně se vozíky přesouvají na kolejnice jednotlivě. Vozík nasadíte na kolejnice tak, že jej k nim přiložíte a přesunete jej na ně. Časté využití nacházejí v precizních systémech s vysokým zatížením napříč různými obory včetně zdravotnických prostředků, výroby polovodičů a zařízení průmyslové automatizace.

  • Používají se k vedení a podpěře pohybujících se komponentů v lineárním směru.
  • Skládají se ze dvou hlavních komponentů: kolejnice a vozíku.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 689
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost velikost kolejnice l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
22 907,5852 Kč - 28 634,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
3510.0
18 872,897 Kč - 23 591,1849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
2880.0
21 562,774 Kč - 26 953,4675 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
3300.0
11 393,7519 Kč - 14 242,1262 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1725.0
10 048,9406 Kč - 12 561,2393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
1515.0
15 509,5968 Kč - 19 387,0596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
2355.0
23 580,2453 Kč - 29 475,1794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
3615.0
24 252,9053 Kč - 30 316,2588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
3720.0
24 925,3109 Kč - 31 156,5751 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
45.0
105.0
Montáž zezadu
45.0
31.1
22.5
3825.0
8 693,9529 Kč - 10 867,3776 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
60.0
Montáž zezadu
20.0
16.3
20.0
2680.0
9 619,2421 Kč - 12 023,9254 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
60.0
Montáž zezadu
20.0
16.3
20.0
2980.0
10 544,5313 Kč - 13 180,7277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
60.0
Montáž zezadu
20.0
16.3
20.0
3280.0
9 804,4526 Kč - 12 255,6929 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
60.0
Montáž zezadu
20.0
16.3
20.0
3040.0
9 248,8211 Kč - 11 561,1536 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
60.0
Montáž zezadu
20.0
16.3
20.0
2860.0
10 729,9962 Kč - 13 412,4952 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0
60.0
Montáž zezadu
20.0
16.3
20.0
3340.0
3 214,7248 Kč - 4 018,406 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
60.0
Montáž zezadu
23.0
19.2
20.0
880.0
4 890,0146 Kč - 6 112,4547 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
60.0
Montáž zezadu
23.0
19.2
20.0
1300.0
5 099,9029 Kč - 6 374,7514 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
60.0
Montáž zezadu
23.0
19.2
20.0
1360.0
1 524,9335 Kč - 1 906,0397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
60.0
Montáž zezadu
23.0
19.2
20.0
400.0
628,1383 Kč - 785,1093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.0
60.0
Montáž zezadu
23.0
19.2
20.0
160.0
  • z/ze 35
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 3510.0 ocel

20169251

Cenové rozmezí
28 634,6087 Kč - 22 907,5852 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    3510.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2880.0 ocel

20169190

Cenové rozmezí
23 591,1849 Kč - 18 872,897 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    2880.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 3300.0 ocel

20169237

Cenové rozmezí
26 953,4675 Kč - 21 562,774 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    3300.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1725.0 ocel

20169091

Cenové rozmezí
14 242,1262 Kč - 11 393,7519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1725.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 1515.0 ocel

20169077

Cenové rozmezí
12 561,2393 Kč - 10 048,9406 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    1515.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 2355.0 ocel

20169152

Cenové rozmezí
19 387,0596 Kč - 15 509,5968 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    2355.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 3615.0 ocel

20169268

Cenové rozmezí
29 475,1794 Kč - 23 580,2453 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    3615.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 3720.0 ocel

20169275

Cenové rozmezí
30 316,2588 Kč - 24 252,9053 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    3720.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 3825.0 ocel

20169282

Cenové rozmezí
31 156,5751 Kč - 24 925,3109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    45.0
  • l1
    3825.0
  • h1
    31.1
  • l2
    105.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 2680.0 ocel

20167097

Cenové rozmezí
10 867,3776 Kč - 8 693,9529 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    2680.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 2980.0 ocel

20167141

Cenové rozmezí
12 023,9254 Kč - 9 619,2421 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 3280.0 ocel

20167196

Cenové rozmezí
13 180,7277 Kč - 10 544,5313 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 3040.0 ocel

20167158

Cenové rozmezí
12 255,6929 Kč - 9 804,4526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 2860.0 ocel

20167127

Cenové rozmezí
11 561,1536 Kč - 9 248,8211 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    2860.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 20.0 M6 3340.0 ocel

20167202

Cenové rozmezí
13 412,4952 Kč - 10 729,9962 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    20.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 25.0 M6 880.0 ocel

20167448

Cenové rozmezí
4 018,406 Kč - 3 214,7248 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    880.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 25.0 M6 1300.0 ocel

20167516

Cenové rozmezí
6 112,4547 Kč - 4 890,0146 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    1300.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 25.0 M6 1360.0 ocel

20167523

Cenové rozmezí
6 374,7514 Kč - 5 099,9029 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    1360.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 25.0 M6 400.0 ocel

20167363

Cenové rozmezí
1 906,0397 Kč - 1 524,9335 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    400.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 25.0 M6 160.0 ocel

20167325

Cenové rozmezí
785,1093 Kč - 628,1383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Montáž zezadu
  • velikost kolejnice
    25.0
  • l1
    160.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0