Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení Montáž zezadu 45.0 M12 3615.0 ocel

Tyto 45mm kolejnice pro lineární vedení se používají v situacích, které vyžadují vysokou míru přesnosti, nízké tření a hladký pohyb. Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Vyrobeny z oceli.
Nové objednací číslo:

20169268

Staré objednací číslo:

20169268

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 28 616,679 Kč
10 - 19 25 754,937 Kč
20 - 49 24 324,066 Kč
50 + 22 893,442 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

28 616,68 Kč

1 x 28 616,679 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice Montáž zezadu
velikost kolejnice 45.0
l1 3615.0
h1 31.1
l2 105.0
w1 45.0
l3 22.5
h2 24.0
d1 M12
Hmotnost (kg) 44.46
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás