Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 137,394 Kč - 3 921,619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
325.0
|
||
| 1 270,815 Kč - 1 588,457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
130.0
|
||
| 4 415,866 Kč - 5 519,956 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
460.0
|
||
| 988,247 Kč - 1 235,247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
100.0
|
||
| 4 698,434 Kč - 5 873,166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
490.0
|
||
| 5 266,781 Kč - 6 583,538 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
550.0
|
||
| 6 537,843 Kč - 8 172,242 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
685.0
|
||
| 3 851,471 Kč - 4 814,277 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
400.0
|
||
| 557,726 Kč - 697,034 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
55.0
|
||
| 846,963 Kč - 1 058,642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
85.0
|
||
| 2 572,999 Kč - 3 216,187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
265.0
|
||
| 5 549,349 Kč - 6 936,748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
580.0
|
||
| 2 996,11 Kč - 3 745,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
310.0
|
||
| 4 134,039 Kč - 5 167,487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
430.0
|
||
| 3 278,678 Kč - 4 098,224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
340.0
|
||
| 1 129,778 Kč - 1 412,099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
115.0
|
||
| 1 694,173 Kč - 2 117,778 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
175.0
|
||
| 2 149,147 Kč - 2 686,372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
220.0
|
||
| 2 713,542 Kč - 3 392,051 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
280.0
|
||
| 6 420,024 Kč - 8 025,03 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
625.0