Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 750,1721 Kč - 3 437,8423 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
655.0
|
||
| 1 196,2358 Kč - 1 495,422 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
275.0
|
||
| 1 610,4153 Kč - 2 012,8919 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
375.0
|
||
| 3 403,497 Kč - 4 254,4984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
815.0
|
||
| 3 484,145 Kč - 4 355,2448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
835.0
|
||
| 3 236,8584 Kč - 4 046,1366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
775.0
|
||
| 352,6123 Kč - 440,8925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
75.0
|
||
| 566,5711 Kč - 708,2774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
130.0
|
||
| 1 017,8944 Kč - 1 272,3044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
235.0
|
||
| 3 785,6208 Kč - 4 732,026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
925.0
|
||
| 3 845,4072 Kč - 4 806,8225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
940.0
|
||
| 4 085,3158 Kč - 5 106,5175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
1000.0
|
||
| 1 077,6808 Kč - 1 347,101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
250.0
|
||
| 1 436,3989 Kč - 1 795,6258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
340.0
|
||
| 1 923,3396 Kč - 2 404,1745 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
460.0
|
||
| 1 624,1534 Kč - 2 030,1918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
385.0
|
||
| 1 804,0213 Kč - 2 255,0902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
430.0
|
||
| 1 983,126 Kč - 2 478,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
475.0
|
||
| 4 025,275 Kč - 5 031,4666 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
985.0
|
||
| 271,4555 Kč - 339,3829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
55.0