20160012
20160012
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 428,051 Kč |
| 3 - 4 | 406,562 Kč |
| 5 - 9 | 385,32 Kč |
| 10 + | 342,342 Kč |
| Typ kolejnice | Standardní šířka |
|---|---|
| l1 | 75.0 |
| l2 | 20.0 |
| l3 | 7.5 |
| h1 | 5.5 |
| h2 | 3.5 |
| d1 | 3.5 |
| d2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M3 |
| w1 | 9.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |