Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 831,0745 Kč - 3 538,8431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
675.0
|
||
| 3 156,2105 Kč - 3 945,3903 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
755.0
|
||
| 3 808,5177 Kč - 4 760,7743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
915.0
|
||
| 4 051,9881 Kč - 5 065,0487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
975.0
|
||
| 3 403,497 Kč - 4 254,4984 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
815.0
|
||
| 3 484,145 Kč - 4 355,2448 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
835.0
|
||
| 1 115,8423 Kč - 1 394,6756 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
255.0
|
||
| 3 329,2093 Kč - 4 161,6388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
40.0
|
Rozšířené provedení
|
42.0
|
9.5
|
15.0
|
350.0
|
||
| 2 107,0236 Kč - 2 633,9067 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
505.0
|
||
| 2 465,9961 Kč - 3 082,4316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
595.0
|
||
| 2 883,9918 Kč - 3 604,9897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
700.0
|
||
| 957,8537 Kč - 1 197,2535 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
220.0
|
||
| 2 944,0325 Kč - 3 680,0407 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
715.0
|
||
| 3 003,8189 Kč - 3 754,8372 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
730.0
|
||
| 1 804,0213 Kč - 2 255,0902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
430.0
|
||
| 3 486,6891 Kč - 4 358,2977 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
850.0
|
||
| 1 436,3989 Kč - 1 795,6258 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
340.0
|
||
| 1 077,6808 Kč - 1 347,101 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
250.0
|
||
| 1 983,126 Kč - 2 478,971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
475.0
|
||
| 3 367,3708 Kč - 4 209,2135 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
820.0