Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 862,031 Kč - 16 077,477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
855.0
|
||
| 14 664,39 Kč - 18 330,364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
975.0
|
||
| 7 446,803 Kč - 9 308,442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
495.0
|
||
| 10 379,681 Kč - 12 974,663 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
695.0
|
||
| 11 280,737 Kč - 14 100,983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
755.0
|
||
| 11 055,226 Kč - 13 818,909 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
735.0
|
||
| 12 185,745 Kč - 15 232,243 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
815.0
|
||
| 9 252,867 Kč - 11 566,022 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
615.0
|
||
| 13 988,351 Kč - 17 485,377 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
935.0
|
||
| 3 069,469 Kč - 3 836,898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
560.0
|
||
| 2 749,851 Kč - 3 437,252 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
500.0
|
||
| 653,562 Kč - 816,829 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
110.0
|
||
| 427,557 Kč - 534,298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
35.0
|
||
| 650,598 Kč - 813,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
65.0
|
||
| 850,421 Kč - 1 063,088 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
85.0
|
||
| 1 250,314 Kč - 1 562,769 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
125.0
|
||
| 1 850,771 Kč - 2 313,402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
185.0
|
||
| 2 804,438 Kč - 3 505,671 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
275.0
|
||
| 3 008,954 Kč - 3 761,316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
295.0
|
||
| 3 212,235 Kč - 4 015,232 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
315.0