Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 518,762 Kč - 4 398,576 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
345.0
|
||
| 4 047,836 Kč - 5 059,795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
395.0
|
||
| 950,95 Kč - 1 188,564 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
95.0
|
||
| 1 750,242 Kč - 2 187,926 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
175.0
|
||
| 2 193,113 Kč - 2 741,453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
215.0
|
||
| 2 396,888 Kč - 2 996,11 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
235.0
|
||
| 1 651,442 Kč - 2 064,426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
165.0
|
||
| 2 091,102 Kč - 2 613,754 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
205.0
|
||
| 1 450,878 Kč - 1 813,474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
145.0
|
||
| 750,386 Kč - 937,859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
75.0
|
||
| 450,034 Kč - 562,419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
45.0
|
||
| 550,316 Kč - 687,895 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
55.0
|
||
| 4 972,11 Kč - 6 215,261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
920.0
|
||
| 1 245,127 Kč - 1 556,347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M1.6
|
10.0
|
Standardní šířka
|
3.0
|
2.6
|
2.5
|
135.0