Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 045,654 Kč - 2 557,191 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
505.0
|
||
| 657,761 Kč - 822,263 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
155.0
|
||
| 3 443,427 Kč - 4 304,222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
865.0
|
||
| 1 319,474 Kč - 1 649,219 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
315.0
|
||
| 1 484,47 Kč - 1 855,464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
355.0
|
||
| 3 791,45 Kč - 4 739,436 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
955.0
|
||
| 3 148,509 Kč - 3 935,698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
790.0
|
||
| 3 849,742 Kč - 4 812,301 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
970.0
|
||
| 3 500,978 Kč - 4 376,099 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
880.0
|
||
| 2 394,171 Kč - 2 992,652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
595.0
|
||
| 3 090,958 Kč - 3 863,574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
775.0
|
||
| 3 617,562 Kč - 4 522,076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
7.0
|
4.7
|
5.0
|
910.0
|
||
| 346,047 Kč - 432,497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
70.0
|
||
| 3 776,383 Kč - 4 720,417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
935.0
|
||
| 880,308 Kč - 1 100,385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
195.0
|
||
| 1 773,46 Kč - 2 216,825 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
395.0
|
||
| 1 125,085 Kč - 1 406,418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
245.0
|
||
| 1 338,246 Kč - 1 672,931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
295.0
|
||
| 4 012,515 Kč - 5 015,582 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
20.0
|
Standardní šířka
|
9.0
|
5.5
|
7.5
|
995.0
|
||
| 559,702 Kč - 699,751 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
25.0
|
Standardní šířka
|
12.0
|
7.5
|
10.0
|
120.0