20174576
20174576
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 3 437,252 Kč |
| 3 - 4 | 3 265,34 Kč |
| 5 - 9 | 3 093,428 Kč |
| 10 + | 2 749,851 Kč |
| Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
|---|---|
| l1 | 500.0 |
| l2 | 30.0 |
| l3 | 10.0 |
| h1 | 5.2 |
| h2 | 3.5 |
| d1 | 3.5 |
| d2 | 6.0 |
| Pro šrouby | M3 |
| w1 | 14.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |