20160579
20160579
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 1 672,931 Kč |
3 - 4 | 1 589,198 Kč |
5 - 9 | 1 505,712 Kč |
10 + | 1 338,246 Kč |
Typ kolejnice | Standardní šířka |
---|---|
l1 | 295.0 |
l2 | 25.0 |
l3 | 10.0 |
h1 | 7.5 |
h2 | 4.5 |
d1 | 3.5 |
d2 | 6.0 |
Pro šrouby | M3 |
w1 | 12.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku