20174163
20174163
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 2 | 3 625,713 Kč |
| 3 - 4 | 3 444,415 Kč |
| 5 - 9 | 3 263,117 Kč |
| 10 + | 2 900,521 Kč |
| Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
|---|---|
| l1 | 195.0 |
| l2 | 20.0 |
| l3 | 7.5 |
| h1 | 4.0 |
| h2 | 1.6 |
| d1 | 3.0 |
| d2 | 5.5 |
| Pro šrouby | M2.5 |
| w1 | 10.0 |
| Materiál | ocel nerezavějící |