20174156
20174156
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 2 499,64 Kč |
3 - 4 | 2 374,658 Kč |
5 - 9 | 2 249,676 Kč |
10 + | 1 999,712 Kč |
Typ kolejnice | Rozšířené provedení |
---|---|
l1 | 135.0 |
l2 | 20.0 |
l3 | 7.5 |
h1 | 4.0 |
h2 | 1.6 |
d1 | 3.0 |
d2 | 5.5 |
Pro šrouby | M2.5 |
w1 | 10.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku