Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.
Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Pro šrouby | l2 | Typ kolejnice | w1 | h1 | l3 | l1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 830,209 Kč - 13 537,823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
715.0
|
||
| 8 942,388 Kč - 11 177,985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
940.0
|
||
| 9 507,03 Kč - 11 883,911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
1000.0
|
||
| 6 820,164 Kč - 8 525,205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
715.0
|
||
| 7 812,61 Kč - 9 765,639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
820.0
|
||
| 6 679,374 Kč - 8 349,341 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
700.0
|
||
| 6 961,448 Kč - 8 701,81 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2
|
15.0
|
Standardní šířka
|
5.0
|
3.5
|
5.0
|
730.0
|
||
| 7 220,551 Kč - 9 025,627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M2.5
|
20.0
|
Rozšířené provedení
|
10.0
|
4.0
|
7.5
|
475.0
|
||
| 1 317,498 Kč - 1 646,749 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
230.0
|
||
| 1 476,072 Kč - 1 845,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
260.0
|
||
| 2 591,524 Kč - 3 239,405 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
470.0
|
||
| 336,414 Kč - 420,641 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
50.0
|
||
| 1 128,296 Kč - 1 410,37 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
200.0
|
||
| 2 911,142 Kč - 3 638,804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
530.0
|
||
| 5 289,258 Kč - 6 611,449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
980.0
|
||
| 3 703,024 Kč - 4 628,78 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
680.0
|
||
| 1 950,065 Kč - 2 437,643 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
350.0
|
||
| 2 432,95 Kč - 3 041,064 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
440.0
|
||
| 416,195 Kč - 520,182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
80.0
|
||
| 4 019,184 Kč - 5 023,98 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
30.0
|
Rozšířené provedení
|
14.0
|
5.2
|
10.0
|
740.0