Menu Vyhledávání

Kolejnice pro lineární vedení – miniaturní

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto miniaturní kolejnice pro lineární vedení se používají ke směrování a podpěře pohybujících se částí. Poskytují hladký a přesný lineární pohyb v malých sestavách. Skládají se z kolejnice, posuvného bloku a několika valivých částic. Kolejnice je připojena k rámu stroje a posuvný blok se po ní posouvá. Valivé komponenty, většinou se jedná o kuličková ložiska, nesou danou zátěž a snižují tření mezi posuvným blokem a kolejnicí.

Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení. Jelikož se jedná o precizní systém, musí být uchyceny na přesně připravený povrch.

Vozíky jsou předem namontovány na pomocné bloky. Vozíky přiložte ke kolejnicím a přesuňte je z bloku na kolejnice. Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží, jako například vědecké laboratoře, zdravotnické prostředky nebo výroba polovodičů.

  • Často bývají menší a lehčí než běžné kolejnice pro lineární vedení, takže jsou vynikající volbou tam, kde je omezený prostor s limitovanou zátěží.
  • Musí být uchyceny na přesně připravený povrch.
  • Unesou dynamickou zátěž a jsou odolné vůči nárazu, vibracím a opotřebení.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SRL1012, SRL1010

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 494
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Pro šrouby l2 Typ kolejnice w1 h1 l3 l1 Koupit
1 038,882 Kč - 1 298,479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
110.0
2 872,116 Kč - 3 590,145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
310.0
1 759,134 Kč - 2 199,041 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
190.0
2 511,743 Kč - 3 139,617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
270.0
2 150,876 Kč - 2 688,595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
230.0
3 961,386 Kč - 4 951,609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
430.0
5 768,438 Kč - 7 210,671 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
630.0
1 398,514 Kč - 1 748,019 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
42.0
9.5
15.0
150.0
7 430,254 Kč - 9 287,694 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
40.0
Rozšířené provedení
24.0
8.5
15.0
990.0
2 625,61 Kč - 3 281,889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
655.0
1 576,848 Kč - 1 971,06 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
385.0
492,024 Kč - 615,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
115.0
2 103,946 Kč - 2 629,809 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
520.0
1 046,292 Kč - 1 307,865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
250.0
2 335,879 Kč - 2 919,787 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
580.0
375,934 Kč - 469,794 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
85.0
1 394,562 Kč - 1 743,326 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
340.0
1 220,921 Kč - 1 526,213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
295.0
2 510,014 Kč - 3 137,394 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
625.0
2 916,329 Kč - 3 645,473 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M2
15.0
Standardní šířka
7.0
4.7
5.0
730.0
  • z/ze 25
Vedení lineární - miniaturní 42.0 110.0 ocel nerezavějící

20161651

Cenové rozmezí
1 298,479 Kč - 1 038,882 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    110.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 310.0 ocel nerezavějící

20161705

Cenové rozmezí
3 590,145 Kč - 2 872,116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    310.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 190.0 ocel nerezavějící

20161675

Cenové rozmezí
2 199,041 Kč - 1 759,134 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    190.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 270.0 ocel nerezavějící

20161699

Cenové rozmezí
3 139,617 Kč - 2 511,743 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    270.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 230.0 ocel nerezavějící

20161682

Cenové rozmezí
2 688,595 Kč - 2 150,876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    230.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 430.0 ocel nerezavějící

20161729

Cenové rozmezí
4 951,609 Kč - 3 961,386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    430.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 630.0 ocel nerezavějící

20161774

Cenové rozmezí
7 210,671 Kč - 5 768,438 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    630.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 42.0 150.0 ocel nerezavějící

20161668

Cenové rozmezí
1 748,019 Kč - 1 398,514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    150.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    9.5
Vedení lineární - miniaturní 24.0 990.0 ocel nerezavějící

20161644

Cenové rozmezí
9 287,694 Kč - 7 430,254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Rozšířené provedení
  • l1
    990.0
  • l2
    40.0
  • l3
    15.0
  • h1
    8.5
Vedení lineární - miniaturní 7.0 655.0 ocel nerezavějící

20159764

Cenové rozmezí
3 281,889 Kč - 2 625,61 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    655.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 385.0 ocel nerezavějící

20159580

Cenové rozmezí
1 971,06 Kč - 1 576,848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    385.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 115.0 ocel nerezavějící

20159405

Cenové rozmezí
615,03 Kč - 492,024 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    115.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 520.0 ocel nerezavějící

20159672

Cenové rozmezí
2 629,809 Kč - 2 103,946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    520.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 250.0 ocel nerezavějící

20159498

Cenové rozmezí
1 307,865 Kč - 1 046,292 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    250.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 580.0 ocel nerezavějící

20159719

Cenové rozmezí
2 919,787 Kč - 2 335,879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    580.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 85.0 ocel nerezavějící

20159382

Cenové rozmezí
469,794 Kč - 375,934 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    85.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 340.0 ocel nerezavějící

20159559

Cenové rozmezí
1 743,326 Kč - 1 394,562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    340.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 295.0 ocel nerezavějící

20159528

Cenové rozmezí
1 526,213 Kč - 1 220,921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    295.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 625.0 ocel nerezavějící

20159740

Cenové rozmezí
3 137,394 Kč - 2 510,014 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    625.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7
Vedení lineární - miniaturní 7.0 730.0 ocel nerezavějící

20159818

Cenové rozmezí
3 645,473 Kč - 2 916,329 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Standardní šířka
  • l1
    730.0
  • l2
    15.0
  • l3
    5.0
  • h1
    4.7