20159573
20159573
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 2 | 1 898,442 Kč |
3 - 4 | 1 803,594 Kč |
5 - 9 | 1 708,499 Kč |
10 + | 1 518,803 Kč |
Typ kolejnice | Standardní šířka |
---|---|
l1 | 370.0 |
l2 | 15.0 |
l3 | 5.0 |
h1 | 4.7 |
h2 | 2.3 |
d1 | 2.4 |
d2 | 4.2 |
Pro šrouby | M2 |
w1 | 7.0 |
Materiál | ocel nerezavějící |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku