Tato kolečka s atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Určitě si vyberete z celé řady nosností a velikostí.
Produktová řada: SR5769 ,SR1547
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr kola | Typ kolečka | Barva | Materiál kola | Nosnost | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,8735 Kč - 16,8735 Kč | 150 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
|
černá
|
polyamid
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 89,0777 Kč - 181,5605 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
černá
|
plast
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
| 22,9806 Kč - 46,9606 Kč | 160 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 10277881 | 173,7211 Kč - 376,9105 Kč | 8 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
červená
|
plast
|
|
|
| 10299494 | 24,1234 Kč - 24,1234 Kč | 100 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
|
černá
|
polyamid
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|
| 169,5098 Kč - 346,2673 Kč | 120 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 148,5603 Kč - 148,5603 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
termoplast
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 166,6929 Kč - 361,5888 Kč | 7 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
|
červená
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 110,5384 Kč - 240,5485 Kč | 300 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou
|
červená
|
plast
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 10292266 | 140,798 Kč - 287,2793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.378 in
35.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|
| 178,9921 Kč - 388,4016 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka otočná - s montážní deskou a brzdou
|
červená
|
polypropylen
|
|
||
| 171,964 Kč - 373,0801 Kč | 75 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
červená
|
plast
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 20,541 Kč - 20,541 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá
|
černá
|
polyamid
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 107,0522 Kč - 232,1217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka s otvorem pro šroub
|
červená
|
plast
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
| 228,4395 Kč - 525,5296 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
|
černá
|
polyamid
|
|
||
| 26,5541 Kč - 26,5541 Kč | 84 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
|
černá
|
polyamid
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 13,604 Kč - 13,604 Kč | 813 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá
|
černá
|
polyamid
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
| 15,2103 Kč - 15,2103 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka dvojitá nekrytá
|
černá
|
polyamid
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 11,5042 Kč - 23,3653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
Kolečka kulová
|
černá
|
polypropylen
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
| 20,6406 Kč - 20,6406 Kč | 300 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
Kolečka nábytková - dvojitá - krytá - s brzdou
|
černá
|
polyamid
|
50.0 kg
50.0 kg