Menu Vyhledávání

Kolečko 50.0 mm 70.0 kg uchycení šroubem 60.0 mm černá

Vhodné pro elektrická zařízení či rozvodné skříně nebo maloobchodní propagační materiál a tam, kde je zapotřebí nízkých pevných koleček. Varianta s brzdou i bez brzdy
Nové objednací číslo:

10277966

Staré objednací číslo:

494760

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 35 525,5296 Kč
36 + 228,4395 Kč
Standardní balení: 36

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

525,53 Kč

1 x 525,5296 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) polypropylen
Materiál pouzdra na kolečka ocel
Barva černá
Typ kolečka Kolečka dvojitá - s otočnou montážní deskou a brzdou
Způsob montáže pomocí šroubů nebo samolepicího uchycení
Šířka kola 17.0 mm
Průměr kola 50.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás