Menu Vyhledávání

Kolečko 50.0 mm 35.0 kg Otvor pro šroub červená

Vhodné pro aplikace s lehkým zatížením, na zařízení do nemocnic a prodejen, vitríny apod. Dobrá odolnost vůči opotřebení, mastnotě a vedlejším ropným produktů
Nové objednací číslo:

10277935

Staré objednací číslo:

494757

7 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 79 372,4365 Kč
80 + 171,6938 Kč
Standardní balení: 80

Objednávejte libovolné množství

Cena celkem:

372,44 Kč

1 x 372,4365 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) plast
Materiál pouzdra na kolečka ocel
Barva červená
Typ kolečka Kolečka s otvorem pro šroub a brzdou
Způsob montáže Otvor pro šroub
Nosnost 35.0 kg
Šířka kola 18.5 mm
Průměr kola 50.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás