Menu Vyhledávání

Kolečko 40.0 mm 25.0 kg uchycení šroubem červená

Kolečka s běhounem z červené polyuretanové pryže jsou vhodná pro vysoké zatížení, např. pro nákupní košíky, vozíky, zvedáky a automatické brány.
Nové objednací číslo:

10277850

Staré objednací číslo:

494749

300 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
9 - 89 247,765 Kč
90 + 113,8545 Kč
Standardní balení: 90

Objednávejte násobky 9

Cena celkem:

2 229,89 Kč

9 x 247,765 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Materiál kola (podrobně) plast
Materiál pouzdra na kolečka ocel
Barva červená
Typ kolečka Kolečka otočná - s montážní deskou
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Nosnost 25.0 kg
Šířka kola 18.5 mm
Průměr kola 40.0 mm
Celní nomenklatura 7326909890

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás