Menu Vyhledávání

Kola ozubená

Skladem

Čelní ozubená kola jsou jedním z nejběžnějších typů převodů. Můžeme je najít i pod názvem ozubená kola s čelním nebo také přímým ozubením v mnoha zařízeních vyžadujících převod mechanické síly.

Produktová řada: SR2021

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 57
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Počet zubů Průměr středu Průměr otvoru Vnější průměr Koupit
121,2756 Kč - 150,7125 Kč 4 Skladem
35
12.0 mm
24,4308 Kč - 29,144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11
2.4 mm
10.4 mm
386,2219 Kč - 443,3387 Kč 81 Skladem
40
16.0 mm
473,6262 Kč - 520,8006 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50
16.0 mm
744,0667 Kč - 853,1409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
28
20.0 mm
518,0257 Kč - 594,135 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
35
24.0 mm
388,2717 Kč - 445,2352 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12
18.0 mm
106,1179 Kč - 131,8456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25
10.0 mm
631,102 Kč - 723,875 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40
24.0 mm
151,605 Kč - 188,3907 Kč 7 Skladem
50
15.0 mm
24,4308 Kč - 29,144 Kč 48 Skladem
14
8.0 mm
227,4075 Kč - 282,5164 Kč 1 Skladem
28
12.0 mm
181,9204 Kč - 226,0409 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15
9.0 mm
348,5437 Kč - 399,762 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
18
17.0 mm
310,8517 Kč - 356,6735 Kč 1 Skladem
12
14.0 mm
602,8504 Kč - 691,3144 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60
16.0 mm
744,0667 Kč - 853,1409 Kč 9 Skladem
25
20.0 mm
758,053 Kč - 1 080,5485 Kč 5 Skladem
40
24.0 mm
212,2638 Kč - 263,6912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24
12.0 mm
144,0471 Kč - 178,9503 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
48
15.0 mm
  • z/ze 3
Kola ozubená 35.0 mm 4.0 mm 12.0 mm acetal (POM)

10185735

Cenové rozmezí
150,7125 Kč - 121,2756 Kč

Skladové zásoby
4 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    12.0 mm
  • Šířka středu
    7.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 3.0 mm 2.4 mm 10.4 mm acetal (POM)

10403792

Cenové rozmezí
29,144 Kč - 24,4308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Šířka čela
    3.0 mm
  • Vnější průměr
    10.4 mm
  • Celková šířka
    3.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
Kola ozubená 40.0 mm 8.0 mm 16.0 mm acetal (POM)

10185537

Cenové rozmezí
443,3387 Kč - 386,2219 Kč

Skladové zásoby
81 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    16.0 mm
  • Šířka středu
    12.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 50.0 mm 8.0 mm 16.0 mm acetal (POM)

10185551

Cenové rozmezí
520,8006 Kč - 473,6262 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    16.0 mm
  • Šířka středu
    12.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 28.0 mm 10.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10185643

Cenové rozmezí
853,1409 Kč - 744,0667 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    20.0 mm
  • Šířka středu
    10.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 35.0 mm 10.0 mm 24.0 mm acetal (POM)

10185872

Cenové rozmezí
594,135 Kč - 518,0257 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    24.0 mm
  • Šířka středu
    11.0 mm
  • Celková šířka
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 12.0 mm 8.0 mm 18.0 mm acetal (POM)

10185575

Cenové rozmezí
445,2352 Kč - 388,2717 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    18.0 mm
  • Šířka středu
    10.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 25.0 mm 4.0 mm 10.0 mm acetal (POM)

10185711

Cenové rozmezí
131,8456 Kč - 106,1179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    10.0 mm
  • Šířka středu
    7.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 40.0 mm 10.0 mm 24.0 mm acetal (POM)

10185889

Cenové rozmezí
723,875 Kč - 631,102 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    24.0 mm
  • Šířka středu
    11.0 mm
  • Celková šířka
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 50.0 mm 6.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

10185766

Cenové rozmezí
188,3907 Kč - 151,605 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Šířka středu
    7.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 3.0 mm 2.4 mm 8.0 mm acetal (POM)

10403785

Cenové rozmezí
29,144 Kč - 24,4308 Kč

Skladové zásoby
48 Skladem
Parametry
  • Šířka čela
    3.0 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Celková šířka
    3.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    černá
Kola ozubená 28.0 mm 6.0 mm 12.0 mm acetal (POM)

10185490

Cenové rozmezí
282,5164 Kč - 227,4075 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    12.0 mm
  • Šířka středu
    8.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 15.0 mm 4.0 mm 9.0 mm acetal (POM)

10185445

Cenové rozmezí
226,0409 Kč - 181,9204 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    9.0 mm
  • Šířka středu
    8.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 18.0 mm 8.0 mm 17.0 mm acetal (POM)

10185834

Cenové rozmezí
399,762 Kč - 348,5437 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    17.0 mm
  • Šířka středu
    11.0 mm
  • Celková šířka
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 12.0 mm 6.0 mm 14.0 mm acetal (POM)

10185810

Cenové rozmezí
356,6735 Kč - 310,8517 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    14.0 mm
  • Šířka středu
    11.0 mm
  • Celková šířka
    23.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm acetal (POM)

10185568

Cenové rozmezí
691,3144 Kč - 602,8504 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    16.0 mm
  • Šířka středu
    12.0 mm
  • Celková šířka
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm acetal (POM)

10185636

Cenové rozmezí
853,1409 Kč - 744,0667 Kč

Skladové zásoby
9 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    20.0 mm
  • Šířka středu
    10.0 mm
  • Celková šířka
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm acetal (POM)

10185681

Cenové rozmezí
1 080,5485 Kč - 758,053 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Průměr středu
    24.0 mm
  • Šířka středu
    15.0 mm
  • Celková šířka
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm acetal (POM)

10185483

Cenové rozmezí
263,6912 Kč - 212,2638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    12.0 mm
  • Šířka středu
    8.0 mm
  • Celková šířka
    16.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní
Kola ozubená 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm acetal (POM)

10185759

Cenové rozmezí
178,9503 Kč - 144,0471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr středu
    15.0 mm
  • Šířka středu
    7.0 mm
  • Celková šířka
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    acetal (POM)
  • Barva
    přírodní