Menu Vyhledávání

Kluzáky s hřebíkem

Skladem

Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.

Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.

  • Tvar: kulatý
  • Barvy: odstín dřeva, šedá, hnědá a přírodní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Průměr základny Koupit
1,9941 Kč - 5,9677 Kč 3565 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
22.2 mm
13,6796 Kč - 32,6349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
30.0 mm
28,8093 Kč - 28,8093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
37.1 mm
8,3946 Kč - 8,3946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
27.0 mm
9,7193 Kč - 11,1416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
přírodní
19.1 mm
3,9184 Kč - 4,6017 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; plsť; ocel
přírodní
22.0 mm
10,9464 Kč - 12,9405 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
27.0 mm
1,9941 Kč - 5,96 Kč 4000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
22.2 mm
7,2372 Kč - 8,3667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
19.0 mm
11,6855 Kč - 28,115 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
27.0 mm
7,1395 Kč - 8,3388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
19.0 mm
1,8546 Kč - 4,765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
19.1 mm
4,4343 Kč - 5,1874 Kč 4027 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
24.0 mm
9,5241 Kč - 9,5241 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
22.0 mm
1,3846 Kč - 4,0218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
15.9 mm
8,8408 Kč - 10,2631 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
24.0 mm
1,5896 Kč - 4,7497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
19.1 mm
10,2352 Kč - 11,9644 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
24.0 mm
3,7092 Kč - 4,3507 Kč 60 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
20.0 mm
5,4104 Kč - 6,3586 Kč 400 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
30.0 mm
  • z/ze 2
Kluzáky s hřebíkem 22.2 mm odstín dřeva

10155561

Cenové rozmezí
5,9677 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
3565 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.2 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm přírodní

10280232

Cenové rozmezí
32,6349 Kč - 13,6796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 1.460 in přírodní

10292143

Cenové rozmezí
28,8093 Kč - 28,8093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    37.1 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm hnědá

10293348

Cenové rozmezí
8,3946 Kč - 8,3946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 0.750 in ocel přírodní

10292105

Cenové rozmezí
11,1416 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    18 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.0 mm přírodní

10301203

Cenové rozmezí
4,6017 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm přírodní

10302750

Cenové rozmezí
12,9405 Kč - 10,9464 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.2 mm přírodní

10155608

Cenové rozmezí
5,96 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.2 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm přírodní

10280195

Cenové rozmezí
8,3667 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 27.0 mm přírodní

10280225

Cenové rozmezí
28,115 Kč - 11,6855 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    27.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm přírodní

10302736

Cenové rozmezí
8,3388 Kč - 7,1395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.1 mm přírodní

10155592

Cenové rozmezí
4,765 Kč - 1,8546 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10301210

Cenové rozmezí
5,1874 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
4027 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.0 mm přírodní

10280201

Cenové rozmezí
9,5241 Kč - 9,5241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    22.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 15.9 mm odstín dřeva

10155547

Cenové rozmezí
4,0218 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    15.9 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm hnědá

10280256

Cenové rozmezí
10,2631 Kč - 8,8408 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.1 mm odstín dřeva

10155554

Cenové rozmezí
4,7497 Kč - 1,5896 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.1 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10280218

Cenové rozmezí
11,9644 Kč - 10,2352 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 20.0 mm přírodní

10301197

Cenové rozmezí
4,3507 Kč - 3,7092 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    20.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm přírodní

10301234

Cenové rozmezí
6,3586 Kč - 5,4104 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel