Menu Vyhledávání

Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

Kluzáky s hřebem vyrobené z polytetrafluoroethylenu (PTFE) s plstěnou základnou a ocelovým hřebem. Přírodní provedení. Snadno se montují ke spodní části dřevěných noh, aby ochránily podlahu a zajistily hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

10301210

Staré objednací číslo:

550446

4027 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 - 1999 5,343 Kč
2000 + 4,5673 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

1 068,60 Kč

200 x 5,343 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 24.0 mm
Délka pod hlavu 15.0 mm
Barva přírodní
Materiál základny (podrobně) polyamid; plsť; ocel
Materiál hřebíku ocel
Typ Kluzáky s hřebíkem a plstěnou základnou
Tvar kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál základny polyamid; plsť; ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás