Menu Vyhledávání

Kluzáky s hřebíkem 1.460 in přírodní

Kluzáky s ocelovým hřebem vyrobené z teflonu (PTFE) . Šedé provedení. Snadno se montují ke spodní části dřevěných noh, aby ochránily podlahu a zajistily hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

10292143

Staré objednací číslo:

499503

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
200 + 29,6736 Kč
Standardní balení: 200

Objednávejte násobky 200

Cena celkem:

5 934,72 Kč

200 x 29,6736 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr základny 37.1 mm
Délka pod hlavu 18 mm
Barva přírodní
Materiál základny (podrobně) PTFE (teflon); polyethylen; ocel
Materiál hřebíku ocel
Typ Nail-On Glide
Tvar kulaté
Celní nomenklatura 3926909790
Materiál základny PTFE (teflon)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás