Menu Vyhledávání

Kluzáky s hřebíkem

Skladem

Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.

Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.

  • Tvar: kulatý
  • Barvy: odstín dřeva, šedá, hnědá a přírodní.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 33
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Materiál základny Barva Průměr základny Koupit
6,7073 Kč - 7,8089 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid; ocel
hnědá
19.0 mm
7,6834 Kč - 16,7004 Kč 2000 Skladem
HDPE; ocel
černá
28.0 mm
1,9941 Kč - 5,96 Kč 4000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
22.2 mm
9,7193 Kč - 11,1416 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
šedá
19.0 mm
7,2372 Kč - 8,3667 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
19.0 mm
19,8849 Kč - 19,8849 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
šedá
30.0 mm
1,3651 Kč - 3,2174 Kč 12000 Skladem
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
přírodní
12.7 mm
1,3846 Kč - 4,0218 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
odstín dřeva
15.9 mm
28,8093 Kč - 28,8093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
PTFE (teflon)
šedá
37.0 mm
4,4343 Kč - 5,1874 Kč 4027 Skladem
polyamid; plsť; ocel
přírodní
24.0 mm
7,2093 Kč - 15,7812 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
HDPE; ocel
šedá
19.0 mm
13,6796 Kč - 32,6349 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyethylen; ocel
přírodní
30.0 mm
9,3149 Kč - 10,9882 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
přírodní
24.0 mm
  • z/ze 2
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm hnědá

10280249

Cenové rozmezí
7,8089 Kč - 6,7073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    20.0 mm
  • Barva
    hnědá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 28.0 mm černá

10255384

Cenové rozmezí
16,7004 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    28.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 22.2 mm přírodní

10155608

Cenové rozmezí
5,96 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    22.2 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm ocel šedá

10292105

Cenové rozmezí
11,1416 Kč - 9,7193 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm přírodní

10280195

Cenové rozmezí
8,3667 Kč - 7,2372 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm ocel šedá

10292136

Cenové rozmezí
19,8849 Kč - 19,8849 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 12.7 mm přírodní

10155578

Cenové rozmezí
3,2174 Kč - 1,3651 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    12.7 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 15.9 mm odstín dřeva

10155547

Cenové rozmezí
4,0218 Kč - 1,3846 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    15.9 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    odstín dřeva
  • Materiál základny (podrobně)
    High Density Polyethylene
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 37.0 mm šedá

10292143

Cenové rozmezí
28,8093 Kč - 28,8093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    37.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    PTFE (teflon); polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10301210

Cenové rozmezí
5,1874 Kč - 4,4343 Kč

Skladové zásoby
4027 Skladem
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid; plsť; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 19.0 mm ocel šedá

10255353

Cenové rozmezí
15,7812 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    19.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    šedá
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen vysokohustotní (HDPE); ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 30.0 mm přírodní

10280232

Cenové rozmezí
32,6349 Kč - 13,6796 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    30.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyethylen; ocel
  • Materiál hřebíku
    ocel
Kluzáky s hřebíkem 24.0 mm přírodní

10302743

Cenové rozmezí
10,9882 Kč - 9,3149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr základny
    24.0 mm
  • Délka pod hlavu
    15.0 mm
  • Barva
    přírodní
  • Materiál základny (podrobně)
    polyamid
  • Materiál hřebíku
    ocel