Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem jsou ideální pro dřevěné nohy nábytku pro optimální ochranu podlahy a pomáhají snižovat hluk. Tyto kluzáky snadno zapadnou na místo a jsou k dispozici v různých provedeních pro hladké klouzání.
Naše montážní kluzáky s hřebíkem se dodávají v různých základních materiálech, včetně: Polyethylenu s vysokou hustotou (HDPE), chromu, polyamidu (PA) a polytetrafluoretylen (PTFE) – plus PTFE s plstí, vše dodáváno s ocelovým hřebíkem pro větší pohodlí a hodnotu.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,4814 Kč - 20,4814 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PTFE (teflon)
|
přírodní
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 2,0539 Kč - 6,1467 Kč | 3065 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
odstín dřeva
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 12,7398 Kč - 14,765 Kč | 400 Skladem |
PTFE (teflon)
|
přírodní
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 7,1383 Kč - 15,5444 Kč | 3000 Skladem |
HDPE; ocel
|
šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9103 Kč - 4,9079 Kč | 6000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
přírodní
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 7,9139 Kč - 17,2014 Kč | 2000 Skladem |
HDPE; ocel
|
černá
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,0539 Kč - 6,1388 Kč | 4000 Skladem |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
přírodní
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 7,4543 Kč - 8,6177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 14,09 Kč - 33,6139 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 29,6736 Kč - 29,6736 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PTFE (teflon)
|
přírodní
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 12,036 Kč - 28,9585 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,6464 Kč - 8,6464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; ocel
|
hnědá
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,0359 Kč - 4,7397 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 9,5943 Kč - 11,3179 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 1,4261 Kč - 4,1425 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
odstín dřeva
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 9,8098 Kč - 9,8098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen; ocel
|
přírodní
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 6,9085 Kč - 8,0431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; ocel
|
hnědá
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,5476 Kč - 4,1509 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 5,1562 Kč - 6,0898 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid; plsť; ocel
|
přírodní
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 6,5351 Kč - 14,203 Kč | 1500 Skladem |
HDPE; ocel
|
černá
|
0.866 in
22.0 mm