Hranové proužky zakrývají ostré nebo křehké hrany. Zajišťují ochranu a zvyšují bezpečnost. Pružný materiál pro použití na nepravidelných tvarech.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Minimální tloušťka panelu | Maximální tloušťka panelu | Celková šířka | Koupit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10237656 | 3 451,2428 Kč - 3 451,2428 Kč | 1 Skladem |
0.059 in
1.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||||||
10237663 | 4 028,914 Kč - 4 028,914 Kč | 3 Skladem |
0.106 in
2.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||||||
2 253,1258 Kč - 2 253,1258 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.031 in
0.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|||||||
5 074,3342 Kč - 5 074,3342 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.146 in
3.7 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|||||||
2 439,1336 Kč - 2 952,3062 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|||||||
6 843,7609 Kč - 6 843,7609 Kč | 3 Skladem |
0.209 in
5.3 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
|||||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku