Menu Vyhledávání

Proužky hranové 3.7 mm 5.2 mm PVC černá

Hranové proužky ohraničují povrch a chrání ostré nebo křehké hrany. Díky použitému materiálu jsou ohebné, takže je lze použít i na nepravidelné tvary a různé tloušťky panelu. Mají dobrou životnost a jsou odolné vůči kyselinám a UV záření. Jsou vyrobeny z černého PVC. Nemají ocelovou výztuhu.
Nové objednací číslo:

10237670

Staré objednací číslo:

34077

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 5 226,5643 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

5 226,56 Kč

1 x 5 226,5643 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 11.0 mm
L 50.0 m
T 5.2 mm
t 3.7 mm
Množství rolí 50
Barva černá
Materiál PVC
Typ 2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás