Menu Vyhledávání

Proužky hranové 1.0 mm 2.0 mm PVC černá

Hranové proužky ohraničují povrch a chrání ostré nebo křehké hrany. Díky použitému materiálu jsou ohebné, takže je lze použít i na nepravidelné tvary a různé tloušťky panelu. Mají dobrou životnost a jsou odolné vůči kyselinám a UV záření. Jsou vyrobeny z černého PVC. Nemají ocelovou výztuhu.
Nové objednací číslo:

10237649

Staré objednací číslo:

34074

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 7 3 040,8754 Kč
8 + 2 512,3077 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 040,88 Kč

1 x 3 040,8754 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
W 8.0 mm
L 50.0 m
T 2.0 mm
t 1.0 mm
Množství rolí 50
Barva černá
Materiál PVC
Typ 1
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás