Menu Vyhledávání

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

Produktová řada: SR2762

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 61
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikosti závitu Výška hlavy Průměr hlavy Velikost otvoru Tloušťka panelu Koupit
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 1000 Skladem
0.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
7,0699 Kč - 7,0699 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
12.4 mm
8.0 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
3,9184 Kč - 5,7451 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
6,2471 Kč - 6,2471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč 8400 Skladem
6.4 mm
6,2471 Kč - 6,2471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7,5022 Kč - 7,5022 Kč 790 Skladem
4.8 mm
12.4 mm
8.0 mm
2,3984 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 1000 Skladem
1.6 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2,5521 Kč - 3,1506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2,2609 Kč - 3,3981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2,6399 Kč - 3,9667 Kč 500 Skladem
2.2 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč 1000 Skladem
2.0 mm
3,9051 Kč - 4,7252 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
2,2879 Kč - 2,8566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
2,2719 Kč - 2,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.8 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
  • z/ze 4
Zpevňovač spojů 19.3 mm (L) polyamid 6.6

10036013

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Celková délka
    20.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Zpevňovač spojů 19.3 mm (L) polyamid 6.6

10036020

Cenové rozmezí
7,0699 Kč - 7,0699 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Celková délka
    22.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154267

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154304

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 3,9184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    23.8 mm
  • Výška hlavy
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154281

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    19.0 mm
  • Výška hlavy
    7.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154274

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
8400 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154298

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    22.2 mm
  • Výška hlavy
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Zpevňovač spojů 19.3 mm (L) polyamid 6.6

10036037

Cenové rozmezí
7,5022 Kč - 7,5022 Kč

Skladové zásoby
790 Skladem
Parametry
  • Velikost otvoru
    8.0 mm
  • Celková délka
    24.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154236

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154243

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154250

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 polyamid 6.6

10307700

Cenové rozmezí
3,1506 Kč - 2,5521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Celková délka
    12.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in polyamid 6.6

10307458

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.9 mm
  • Celková délka
    13.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.275 - 0.290 in 0.8 mm 3.2 mm #8, #10 polyamid 6.6

10307274

Cenové rozmezí
3,3981 Kč - 2,2609 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    11.3 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.370 - 0.390 in 1.6 mm 4.8 mm #10 polyamid 6.6

10307496

Cenové rozmezí
3,9667 Kč - 2,6399 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    15.5 mm
  • Celková délka
    9.6 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.370 - 0.445 in 1.2 mm 4.6 mm 1/4 in polyamid 6.6

10307663

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    15.9 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.250 - 0.260 in 1.6 mm 3.2 mm #6 polyamid 6.6

10307731

Cenové rozmezí
4,7252 Kč - 3,9051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    3.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 polyamid 6.6

10307588

Cenové rozmezí
2,8566 Kč - 2,2879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    13.0 mm
  • Celková délka
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 polyamid 6.6

10307342

Cenové rozmezí
2,7491 Kč - 2,2719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    14.9 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in polyamid 6.6

10307694

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.9 mm
  • Celková délka
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2