Menu Vyhledávání

Matice do plechu 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 polyamid 6.6

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10307342

Staré objednací číslo:

60SGN00914

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,7491 Kč
5000 - 9999 2,4991 Kč
10000 + 2,2719 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 749,10 Kč

1000 x 2,7491 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 9.5 mm
Celková délka 14.9 mm
Výška hlavy 7.8 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Čtvercové
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás