Menu Vyhledávání

Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

Expanding self-retaining screw grommets provide the necessary grip to hold down boards or sub-assemblies together while also providing some clearance, thanks to the head height. For best results we recommend the use of countersunk screws.
Nové objednací číslo:

10154304

Staré objednací číslo:

EG-8-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,7451 Kč
5000 - 9999 4,4623 Kč
10000 + 3,9184 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 745,10 Kč

1000 x 5,7451 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 9.6 mm
Celková délka 23.8 mm
Výška hlavy 12.7 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Čtvercové
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás