Menu Vyhledávání

Zpevňovač spojů 19.3 mm (L) polyamid 6.6

This spacer locks the board in when it is screwed down. The bottom retracts and extends lateral wings to fix in place. It is compatible with a 4.2mm self tapping screw. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Nové objednací číslo:

10036013

Staré objednací číslo:

TFR-1

1000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 7,1526 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

7 152,60 Kč

1000 x 7,1526 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost otvoru 8.0 mm
Celková délka 20.1 mm
Průměr hlavy 12.4 mm
Výška hlavy 0.8 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy kulaté
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás