Menu Vyhledávání

Hmoždinky do plechu nebo panelu

Skladem

Průchodky na šroub zajišťují rychlé a dokonalé uchycení panelů nebo desek s plošnými spoji. Tři různé typy: standardní, rozpěrné a s těsněním.

Produktová řada: SR2762

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 61
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Kompatibilní velikosti závitu Výška hlavy Průměr hlavy Velikost otvoru Tloušťka panelu Koupit
2,3984 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
5,1454 Kč - 5,1454 Kč 1000 Skladem
1.6 mm
5,4662 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
2,2349 Kč - 2,7042 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.8 mm
2,4078 Kč - 2,9729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1,9129 Kč - 2,3617 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
5,1987 Kč - 7,7981 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
1,7627 Kč - 2,1328 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
2,5521 Kč - 3,1506 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.0 mm
1,4757 Kč - 1,8412 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
2,2231 Kč - 2,6899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2,2879 Kč - 2,8566 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.9 mm
1,9089 Kč - 2,8701 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč 1000 Skladem
1.3 mm
1,7385 Kč - 2,1036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.3 mm
1,255 Kč - 1,8818 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
2,2719 Kč - 2,7491 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.8 mm
  • z/ze 4
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154236

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154243

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Expanzní průchodka 11.1 mm (L) polyamid 6.6

10154250

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 5,4662 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.6 mm
  • Celková délka
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    3.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.225 - 0.255 in 0.8 mm 3.2 mm #8 polyamid 6.6

10307328

Cenové rozmezí
2,7042 Kč - 2,2349 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    12.4 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.350 - 0.355 in 5.5 mm 5.8 mm #8, #10 polyamid 6.6

10307489

Cenové rozmezí
2,9729 Kč - 2,4078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    12.1 mm
  • Celková délka
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.275 - 0.275 in 1.2 mm 4.6 mm #8 polyamid 6.6

10307656

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 polyamid 6.6

10307717

Cenové rozmezí
2,3617 Kč - 1,9129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Celková délka
    12.6 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.312 - 0.325 in 4.3 mm #10 polyamid 6.6

10307748

Cenové rozmezí
7,7981 Kč - 5,1987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    12.0 mm
  • Celková délka
    9.0 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.370 - 0.380 in 0.8 mm 4.0 mm #10 polyamid 6.6

10307311

Cenové rozmezí
2,1328 Kč - 1,7627 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.9 mm
  • Celková délka
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.320 - 0.335 in 0.8 mm 5.9 mm #10 polyamid 6.6

10307700

Cenové rozmezí
3,1506 Kč - 2,5521 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Celková délka
    12.1 mm
  • Výška hlavy
    1.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.375 - 0.390 in 9.5 mm 5.5 mm 1/4 in polyamid 6.6

10307458

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.9 mm
  • Celková délka
    13.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.370 - 0.375 in 3.2 mm 6.4 mm 1/4 in polyamid 6.6

10307694

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    15.9 mm
  • Celková délka
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 polyamid 6.6

10307380

Cenové rozmezí
1,8412 Kč - 1,4757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Celková délka
    11.9 mm
  • Výška hlavy
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.305 - 0.315 in 0.8 mm 4.4 mm #8 polyamid 6.6

10307502

Cenové rozmezí
2,6899 Kč - 2,2231 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    11.9 mm
  • Celková délka
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.335 - 0.340 in 1.6 mm 3.2 mm #8 polyamid 6.6

10307588

Cenové rozmezí
2,8566 Kč - 2,2879 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    13.0 mm
  • Celková délka
    9.9 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.285 - 0.295 in 2.0 mm 4.5 mm #8 polyamid 6.6

10307410

Cenové rozmezí
2,8701 Kč - 1,9089 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.7 mm
  • Celková délka
    9.7 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.173 - 0.178 in 0.8 mm 2.0 mm #4 polyamid 6.6

10307533

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Výška hlavy
    5.5 mm
  • Celková délka
    6.8 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.270 - 0.270 in 1.6 mm 3.2 mm #6 polyamid 6.6

10307595

Cenové rozmezí
2,1036 Kč - 1,7385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.9 mm
  • Celková délka
    8.3 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm polyamid 6.6

10307540

Cenové rozmezí
1,8818 Kč - 1,255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    10.3 mm
  • Celková délka
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Matice do plechu 0.270 - 0.275 in 0.8 mm 2.8 mm #6 polyamid 6.6

10307342

Cenové rozmezí
2,7491 Kč - 2,2719 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Výška hlavy
    9.5 mm
  • Celková délka
    14.9 mm
  • Výška hlavy
    7.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2