Menu Vyhledávání

Matice do plechu 0.270 - 0.310 in 0.8 mm 4.3 mm polyamid 6.6

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10307540

Staré objednací číslo:

60SGN01145

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,8818 Kč
5000 - 9999 1,5027 Kč
10000 + 1,255 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 881,80 Kč

1000 x 1,8818 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 10.3 mm
Celková délka 9.5 mm
Výška hlavy 1.6 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Čtvercové
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt 60SGN01145 nahrazuje:

Upínací šroub 10.3 mm 10.3 mm polyamid
Nové objednací číslo: 10173770
Staré objednací číslo: SRSG-8S

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás