Menu Vyhledávání

Matice do plechu 0.335 - 0.345 in 1.6 mm 4.4 mm #10 polyamid 6.6

Průchodková spojka je zkonstruována k zacvaknutí do předlisovaného čtvercového otvoru a používá se společně se šroubem, aby spojila několik panelů. Je vyrobena z přírodního nylonu, má čtvercovou hlavu a používá se v elektrotechnice, elektronice a v automobilovém průmyslu.
Nové objednací číslo:

10307717

Staré objednací číslo:

60SGN01190

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,3617 Kč
5000 - 9999 2,1256 Kč
10000 + 1,9129 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 361,70 Kč

1000 x 2,3617 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Výška hlavy 11.9 mm
Celková délka 12.6 mm
Výška hlavy 2.4 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Tvar hlavy Čtvercové
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás