Menu Vyhledávání

Háčky podpůrné

Skladem

Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.

Závěsné háky pro zavěšení produktů při různých procesech.

  • Ideální pro lakování, povrchové úpravy a manipulaci s materiálem
  • Použitelné opakovaně.
Materiál: železo, ocel Barva: přírodní, Produktová řada: SR1087

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar L Materiál W Typ WD Koupit
1,2149 Kč - 1,35 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
75.0 mm
ocel
26.0 mm
6
1.5 mm
4,7138 Kč - 4,9798 Kč 2843 Skladem
ve tvaru S
200.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
5,1784 Kč - 5,7536 Kč 1250 Skladem
ve tvaru S
250.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
1,6638 Kč - 1,8489 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
150.0 mm
ocel
26.0 mm
6
2.0 mm
4,002 Kč - 4,4467 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
100.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
5,1209 Kč - 5,6898 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
150.0 mm
ocel
26.0 mm
6
3.0 mm
1,2149 Kč - 1,50 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve tvaru S
100.0 mm
ocel
26.0 mm
6
0.9 mm
1,2893 Kč - 1,5088 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
1,5061 Kč - 1,6734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
20.0 mm
1
2.0 mm
3,5702 Kč - 3,7454 Kč 3750 Skladem
ve varu C
150.0 mm
železo
30.0 mm
4
3.0 mm
2,2791 Kč - 2,4067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
1,4614 Kč - 1,5366 Kč 2500 Skladem
ve varu C
60.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
2,6139 Kč - 2,7414 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
250.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
2,5977 Kč - 2,7414 Kč 1250 Skladem
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
20.0 mm
1
3.0 mm
1,5779 Kč - 1,9479 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
100.0 mm
železo
30.0 mm
2
2.0 mm
4,064 Kč - 4,2715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Ve tvaru CV
200.0 mm
železo
30.0 mm
2
3.0 mm
1,7054 Kč - 1,7851 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
100.0 mm
železo
20.0 mm
3
2.0 mm
2,0399 Kč - 2,1516 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
ve varu C
150.0 mm
železo
30.0 mm
4
2.0 mm
1,0848 Kč - 1,1932 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
60.0 mm
železo
20.0 mm
1
0.9 mm
1,4743 Kč - 1,5539 Kč 10000 Skladem
Ve tvaru CV
150.0 mm
železo
20.0 mm
1
1.5 mm
  • z/ze 3
Háky závěsné - ve tvaru S 6 1.5 mm 26.0 mm ocel

10253977

Cenové rozmezí
1,35 Kč - 1,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    75.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10254011

Cenové rozmezí
4,9798 Kč - 4,7138 Kč

Skladové zásoby
2843 Skladem
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10254028

Cenové rozmezí
5,7536 Kč - 5,1784 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 2.0 mm 26.0 mm ocel

10253984

Cenové rozmezí
1,8489 Kč - 1,6638 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10253991

Cenové rozmezí
4,4467 Kč - 4,002 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 3.0 mm 26.0 mm ocel

10254004

Cenové rozmezí
5,6898 Kč - 5,1209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háky závěsné - ve tvaru S 6 0.9 mm 26.0 mm ocel

10253960

Cenové rozmezí
1,50 Kč - 1,2149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    26.0 mm
  • Typ
    6
  • Materiál (podrobně)
    ocel
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 100.0 mm železo

10206447

Cenové rozmezí
1,5088 Kč - 1,2893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 100.0 mm železo

10206461

Cenové rozmezí
1,6734 Kč - 1,5061 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 3.0 mm 150.0 mm železo

10339893

Cenové rozmezí
3,7454 Kč - 3,5702 Kč

Skladové zásoby
3750 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 200.0 mm železo

10339848

Cenové rozmezí
2,4067 Kč - 2,2791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 60.0 mm železo

10339862

Cenové rozmezí
1,5366 Kč - 1,4614 Kč

Skladové zásoby
2500 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 250.0 mm železo

10339879

Cenové rozmezí
2,7414 Kč - 2,6139 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    250.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 100.0 mm železo

10339824

Cenové rozmezí
2,7414 Kč - 2,5977 Kč

Skladové zásoby
1250 Skladem
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 2.0 mm 100.0 mm železo

10339831

Cenové rozmezí
1,9479 Kč - 1,5779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 3.0 mm 200.0 mm železo

10339855

Cenové rozmezí
4,2715 Kč - 4,064 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    200.0 mm
  • WD
    3.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    2
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 3 2.0 mm 100.0 mm železo

10206539

Cenové rozmezí
1,7851 Kč - 1,7054 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    100.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    3
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háky závěsné – ve tvaru C – kulatý drát 4 2.0 mm 150.0 mm železo

10339886

Cenové rozmezí
2,1516 Kč - 2,0399 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    2.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Typ
    4
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 0.9 mm 60.0 mm železo

10339770

Cenové rozmezí
1,1932 Kč - 1,0848 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    60.0 mm
  • WD
    0.9 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí
Háčky závěsné – ve tvaru CV – kulatý drát 1.5 mm 150.0 mm železo

10339794

Cenové rozmezí
1,5539 Kč - 1,4743 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • L
    150.0 mm
  • WD
    1.5 mm
  • W
    20.0 mm
  • Typ
    1
  • Materiál (podrobně)
    železo potažené mědí