Menu Vyhledávání

Svorky pro ploché kabely

Skladem

Svorky na ploché kabely mají snadnou montáž zatlačením. Jsou ideální k uchycení a vedení kabelů, vodičů a lanek. Používají se k upevnění plochých páskových kabelů a zabraňují jejich vyklouznutí nebo uvolnění, což snižuje riziko poškození nebo rušení. Jsou odolné a zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči opotřebení.

V našem sortimentu najdete i samolepicí provedení, provedení s přítlakem na horní straně svorky nebo s uvolnitelnou západkou, která zabraňuje vyklouznutí kabelů.

  • Materiál: polyamid (PA), hliník
  • Barva: přírodní a šedá
  • Třída hořlavosti materiálu: UL94 V-2, UL94 V-0


Produktová řada: SR2169

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 62
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Šířka základny Materiál Délka základny Způsob montáže Koupit
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
98.0 mm
31,2357 Kč - 31,2357 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
19,6478 Kč - 19,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
80.5 mm
19,6478 Kč - 19,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
10,8628 Kč - 12,9963 Kč 5750 Skladem
Hliník
Adhesive
13,6384 Kč - 13,6384 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
pomocí šroubů
7,2093 Kč - 7,2093 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
56.8 mm
10,4618 Kč - 10,4618 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
pomocí šroubů
15,1158 Kč - 18,0721 Kč 750 Skladem
Hliník
Adhesive
10,7233 Kč - 10,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
pomocí šroubů
10,7233 Kč - 10,7233 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
pomocí šroubů
19,6478 Kč - 19,6478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
Adhesive
14,1119 Kč - 14,1119 Kč 2400 Skladem
polyamid 6.6
zatlačovací
17,7095 Kč - 17,7095 Kč 100 Skladem
polyamid 6.6
15,3389 Kč - 15,3389 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
polyamid
67.0 mm
zatlačovací
10,6397 Kč - 10,6397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
zatlačovací
11,0022 Kč - 11,0022 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
12,0899 Kč - 12,0899 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.2 mm
polyamid
39.3 mm
zatlačovací
11,6297 Kč - 13,9027 Kč 1750 Skladem
Hliník
Adhesive
  • z/ze 4
Svorky pro ploché kabely 98.0 mm 82.3 mm 12.0 mm přírodní polyamid 6.6

10312957

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    98.0 mm
  • šířka kabelu
    82.3 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10154601

Cenové rozmezí
31,2357 Kč - 31,2357 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 58.7 mm 21.0 mm přírodní polyamid 6.6

10154526

Cenové rozmezí
19,6478 Kč - 19,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    58.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 80.5 mm 64.8 mm 12.0 mm přírodní polyamid 6.6

10312940

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    80.5 mm
  • šířka kabelu
    64.8 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 64.8 mm 21.0 mm přírodní polyamid 6.6

10154564

Cenové rozmezí
19,6478 Kč - 19,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    64.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 19.1 mm 6.4 mm přírodní Hliník

10148136

Cenové rozmezí
12,9963 Kč - 10,8628 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • šířka kabelu
    19.1 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10154571

Cenové rozmezí
13,6384 Kč - 13,6384 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 56.8 mm 41.2 mm 12.0 mm přírodní polyamid 6.6

10108659

Cenové rozmezí
7,2093 Kč - 7,2093 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    56.8 mm
  • šířka kabelu
    41.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10425756

Cenové rozmezí
10,4618 Kč - 10,4618 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    58.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 50.8 mm 14.3 mm přírodní Hliník

10148174

Cenové rozmezí
18,0721 Kč - 15,1158 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616999099
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • šířka kabelu
    50.8 mm
  • Celková výška
    14.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10154557

Cenové rozmezí
10,7233 Kč - 10,7233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    64.8 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely přírodní polyamid 6.6

10154595

Cenové rozmezí
10,7233 Kč - 10,7233 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Celková výška
    21.0 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    82.3 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 41.2 mm 14.6 mm přírodní polyamid 6.6

10154502

Cenové rozmezí
19,6478 Kč - 19,6478 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní výška
    12.7 mm
  • Celková výška
    14.6 mm
  • Vzdálenost mezi upevňovacími otvory
    41.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Svorky pro ploché kabely 67.0 mm 9.9 mm přírodní polyamid 6.6

10154403

Cenové rozmezí
14,1119 Kč - 14,1119 Kč

Skladové zásoby
2400 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    53.4 mm
  • šířka kabelu
    10.0 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Celková výška
    16.4 mm
Svorky pro ploché kabely 4.0 mm 32.5 mm 9.1 mm přírodní polyamid

10035948

Cenové rozmezí
17,7095 Kč - 17,7095 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    15.5 mm
  • šířka kabelu
    9.1 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 2.0 mm
Svorky pro ploché kabely 67.0 mm 10.0 mm přírodní polyamid

10035986

Cenové rozmezí
15,3389 Kč - 15,3389 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    67.0 mm
  • Šířka základny
    10.0 mm
  • Vnitřní šířka
    54.1 mm
  • šířka kabelu
    54.1 mm
Svorky pro ploché kabely 77.0 mm 13.7 mm přírodní polyamid 6.6

10154427

Cenové rozmezí
10,6397 Kč - 10,6397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    64.5 mm
  • šířka kabelu
    20.0 mm
  • Vnitřní výška
    13.7 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.75 mm
Svorky pro ploché kabely 4.0 mm 39.3 mm 13.2 mm přírodní polyamid

10035955

Cenové rozmezí
11,0022 Kč - 11,0022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Vnitřní šířka
    24.7 mm
  • šířka kabelu
    13.2 mm
  • Průměr montážního otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    1.0 - 2.0 mm
Svorky pro ploché kabely 39.3 mm 13.2 mm přírodní polyamid

10035962

Cenové rozmezí
12,0899 Kč - 12,0899 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Délka základny
    39.3 mm
  • Šířka základny
    13.2 mm
  • Vnitřní šířka
    24.7 mm
  • šířka kabelu
    24.7 mm
Svorky pro ploché kabely 25.4 mm 7.9 mm přírodní Hliník

10148143

Cenové rozmezí
13,9027 Kč - 11,6297 Kč

Skladové zásoby
1750 Skladem
Parametry
  • Celní nomenklatura
    7616991099
  • Vnitřní šířka
    6.4 mm
  • šířka kabelu
    25.4 mm
  • Celková výška
    7.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    hliník